Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Magyarország

Magyarország

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

A nehéziparról

Vezetékek, és kábelek ipari alkalmazásokhoz

A nehéziparról

A Prysmian Csoport tervezte nagy teherbírású kábelek nehéz körülmények között is megbízhatóan teljesítenek, legyen szó kikötői darukon vagy bányában történő alkalmazásról. A nehézipari ágazatok évtizedek óta megelégedéssel használják kiváló minőségű kábeleinket és vezetékeinket. Az innovatív design és az egyedi tervezésű anyagok hosszabb hasznos élettartamot biztosítanak, melynek eredményeképpen csökken az állásidő, hatékonyabb a termelés és jelentősen alacsonyabbak a költségek. Tartós és megbízható kábeleink és vezetékeink szinte minden ipari alkalmazáshoz versenyképes kínálatot nyújtanak a legkülönfélébb piacokon.

  • Nagy igénybevételre tervezett kábeleink az alkalmazás során fellépő csavarófeszültséget és hajlító igénybevételt is jól állják.
  • A termékek az extrém körülmények között előforduló kopásnak, oldószereknek, olajnak, lángnak, nedvességnek és akár a 150°C-os hőmérsékletnek is ellenállnak.
  • Erősáramú és vezérlőkábeleink az MSHA (Amerikai Bányabiztonsági és Egészségvédelmi Hivatal) tanúsításával rendelkeznek.
  • A konténerdaruknál és hajógyári daruknál fellépő feszítésnek és magas hőmérsékletnek is ellenálló sodronyok és kábelek szakértői.

Tanúsítványok
Vezérlőkábeleink intelligens konstrukciójuknak és robusztus, PVC, CPE és térhálósított polietilén (XLPE) köpenyezésnek köszönhetően megfelelnek a vonatkozó ICEA szabványoknak. 

Nemzetközi minőségügyi tanúsítvány – ISO 9000:2000

Az egyes gyártóüzemeink minőségirányítási rendszerei (az indianai Underwriter Laboratories (UL) vagy a nemzetközi akkreditációval rendelkező Det Norske Veritas (DNV)) független ellenőrzésen és tanúsítási eljáráson mentek keresztül, hogy megfeleljenek az ISO 9000:2000 szabványban meghatározott minőségügyi követelményeknek. E tanúsítványok a kiváló minőségű termékek és szolgáltatások, valamint a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünket bizonyítják.

A termékekről információt itt találhat angol nyelven